RV 系列中压比例卸荷阀可选择出厂设定或可调节压力操作,其外部设定压力调节方便,设定压力范围大,可满足各种应用需求。
- 设定压力卸压阀的压力范围为 1000 至 20 000(68.9 至 1378 bar),增量为 100 psig (6.9 bar)。调节锁紧螺母维持调节螺钉位置,确保设定压力。
- 可调卸压阀有 2 种弹簧范围可供选择:1000 至 10 000 psig(68.9 至 689 bar)和 10 000 至 20 000 psig(689 至 1378 bar)
规格
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
| 设定压力 | 1000 至 20 000 psig(68.9 至 1378 bar) |
| 操作 | 设定或可调节操作 |
| 温度 | 最高 250°F (121°C) |
| 端接 | 锥面螺纹(3/8 和 9/16 in.,入口),世伟洛克 FK 中压卡套管接头(3/8、1/2 和 9/16 in.,入口)内螺纹 NPT(3/4 in.,出口) |
进一步了解 RV 系列卸荷阀如何提高中压流体系统的安全性和可靠性。
RV 系列中压卸荷阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries
Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.