text.skipToContent text.skipToNavigation
流体分配集管

世伟洛克® 流体分配集管

世伟洛克流体分配集管 (FDH) 是各种气体和液体场合的常用部件。它们不但提供流动通路,而且可以提供多个出口,其作用类似于一个大型支管接头。

欲了解更多信息,请联系我们

世伟洛克流体分配集管是一种公称管组件,可用作分配阀组或收集阀组。FDH 一端是进口,另一端是排放口,两侧是多个出口,它使用世伟洛克元件以提高可靠性。世伟洛克 FDH 有 1 和 2 in. 的尺寸可供选择。

挤出型阀组本体设计具有方形侧面,因此安装稳固,能够防止扭转。标准支管位置提供了灵活性,因为无需焊接就可以在集管上增加出口,而且由于 FDH 可以订购 2 至 16 个带或不带阀门的支管出口,用户可以根据需要增加孔口。您可以从各种高质量的阀门和端接中进行选择,这些阀门和端接都是由世伟洛克生产的,可以构建工作压力高达 3000 psig (206 bar) 的阀组。安装人员可以调整安装支架的位置。

了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息

流体分配集管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

请稍候几分钟,不要关闭此页面