text.skipToContent text.skipToNavigation
机械密封支持系统

世伟洛克® 机械密封支持系统

世伟洛克提供专业设计、易于配置和维护的密封支持系统。世伟洛克机械密封支持套件是保持旋转设备在线和运行效率的理想选择,有助于尽可能地减少停机时间、降低成本和节省时间,同时确保安全运行。

获取选择合适系统的帮助

世伟洛克机械密封支持套件和组件符合 API 682 标准,提供可靠、易于安装的系统,通过避免使用管螺纹和限制连接来尽可能地减少泄漏。大气侧方案和工艺侧密封方案套件包括所有组件和工程图纸,以便按照 API 指南进行简单安装。套件还向技术人员展示了如何弯曲卡套管以进一步防止泄漏。

世伟洛克提供可定制的密封方案组件,包括可针对具体应用而量身定制的面板和密封罐。在密封方案与工艺侧方案之间,可订购带或不带安装套件的组件。世伟洛克系统设计可靠,具有防止空气滞留的高点排气口、安全吹扫的低点排液口以及用于故障排除的压力/温度测量点。方便使用的过滤器、滤网和旁通回路可确保适当的流量,而可定制的设计则可根据 API 标准配置关断与排放阀以及双阀阀组提高安全性。

了解机械密封支持系统

规格

密封方案套件 (SPK) 工艺侧方案:API 11、API 12、API 13、API 14、API 21、API 22、API 23、API 31 和 API 41
大气侧方案:51、62、65A 和 65B
密封方案组件 (SPA) 工艺侧方案 API 32
API 52、API 53A、API 53B、API 53C、API 54、API 55、API 72、API 74、API 75、API 76 和 API 72/76 密封方案之间
压力额定值 720 (psig)/49.6 (bar)
密封连接尺寸 3/8 in. 至 3/4 in. NPT
密封连接类型 可选项包括内螺纹/外螺纹接头、适用于不同应用的加长型外螺纹接头
卡套管尺寸范围 1/4 in. (6 mm) 至 1 in. (25 mm)

查看我们的应用指南

查找有关我们的组件的详细信息。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

正在进行世伟洛克机械密封支持系统的技术组装
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统

了解 API 682 如何指导机械密封支持系统的设计与装配以及如何应用某些优秀实践来帮助您的系统运行更长时间并更好地工作。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

世伟洛克现场工程师
现场工程问答:全球工程团队如何在提供更好的流体和取样系统性能方面发挥作用

世伟洛克现场工程师可以帮助流体和取样系统操作员解决从泄漏到取样不精确以及介于二者之间的所有问题。这就是您需要了解的有关世伟洛克现场工程服务的所有信息。

请稍候几分钟,不要关闭此页面