text.skipToContent text.skipToNavigation
波纹管密封阀

世伟洛克®波纹管密封阀

波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,以防止在通用和高纯应用中泄漏到大气中,并有多种流量系数和阀杆头材料可供选择。

View Bellows Valves

Swagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.

  • Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
  • Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
  • High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
  • Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety

Need help choosing bellows valves?

Contact Local Specialists

类别

切换用波纹管密封阀,BY 系列

切换用波纹管密封阀,BY 系列

了解切换用 BY 系列波纹管密封阀。紧凑型无填料设计,配备 Torlon® 阀杆导轨,可实现一致的关断性能。

备件和附件

备件和附件

查找专为实现兼容性而设计的高品质元件。阀杆头成套件、波纹管成套件、指示开关成套件和垫片成套件的备件和附件。

带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列

带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列

世伟洛克® U 系列波纹管密封阀具有防止大气泄漏的二级密封系统,从而提高了可靠性和通用性。

气动执行机构

气动执行机构

波纹管密封阀采用高品质气动执行机构可提高系统性能,实现可靠、精确的流体控制。

波纹管密封多阀阀组,V3 系列

波纹管密封多阀阀组,V3 系列

世伟洛克® 3 阀组采用波纹管密封阀,适用于防流体泄漏要求较高的系统。

计量波纹管阀,BM 系列

计量波纹管阀,BM 系列

可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。

通用波纹管阀,B 和 H 系列

通用波纹管阀,B 和 H 系列

使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。

高压波纹管阀,HB 系列

高压波纹管阀,HB 系列

探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。

高纯度波纹管阀,BN 系列

高纯度波纹管阀,BN 系列

了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。

波纹管密封阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de fuelle

Válvulas de fuelle

Las Válvulas de fuelle ofrecen un rendimiento fiable y estanco con un diseño sin empaquetaduras y una junta soldada para evitar las fugas a la atmósfera en los casos en los que el cierre a la atmósfera es especialmente crítico. Una variedad de modelos, materiales del obturador, rangos de caudal y conexiones finales ofrecen múltiples opciones para su uso en servicios generales y de alta pureza.

请稍候几分钟,不要关闭此页面