波纹管密封阀 — 带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1 in.(6 至 12 mm)
- –20°F (–28°C) 至 1200°F (648°C)
- 不锈钢
- 250 psig (17.2 bar) 至 2500 psig (172 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4UW 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4UW-TF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間