Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 po
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 6,8 bar (100 psig) à 48,2 bar (700 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3 — 波纹管密封阀
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-M1D-122P-IJ 316L 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)可旋转 VCR 外螺纹 1/4 in. 面密封(金属垫片)W/内螺纹螺母
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires