text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®

Les raccords moyenne pression série FK de Swagelok améliorent la fiabilité des raccordements dans des applications difficiles, p. ex. dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la R&D et de l’hydrogène. Ils permettent de réaliser des raccordements étanches et fiables pour des systèmes sophistiqués utilisés dans des applications de gestion de fluides et d’étanchéité aux gaz.

Afficher tous les raccords pour tubes moyenne pression

Les raccords moyenne pression série FK Swagelok® s’installent jusqu’à cinq fois plus rapidement que des raccords filetés à extrémités coniques, ce qui réduit les coûts d’installation, d’assemblage et de maintenance. Résistants aux vibrations et étanches aux gaz, ces raccords peuvent être utilisés dans des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles exigeant des raccordements sûrs à des pressions élevées.

Fiables et efficaces, ces raccords moyenne pression offrent la robustesse nécessaire à des conditions d’utilisation intensives et protègent à la fois le personnel et l’environnement. Ils satisfont les normes CE-79 relatives aux applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène jusqu’à 700 bar (10 150 psig) et disposent d’une cartouche préassemblée qui facilite l’installation pour un résultat précis. Leur structure simple en deux pièces et des bagues comportant un code de couleur permettent de garantir une bonne orientation des bagues et un montage correct à l’aide d’outils courants. Avec un corps fabriqué en acier inoxydable 316 écroui, ces raccords offrent une solution qui allie légèreté et faible encombrement. Les raccords série FK sont également proposés dans des versions conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.

Contacter un spécialiste local

中压卡套管接头类别

内螺纹接头

内螺纹接头

使用卡套管接头的内螺纹接头建立稳固连接,该接头设计用于接受和固定外螺纹接头。

备件和附件

备件和附件

用于卡套管接头的螺母和卡套组件以及中压间隙检测规。

外螺纹接头

外螺纹接头

在工艺仪表和工业应用中,使用用于中压卡套管接头的外螺纹接头建立防泄漏连接。

穿板

穿板

使用穿板设计的特殊接头,实现卡套管穿过面板或钢制隔板的连接并提供可靠的流体传输。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

通过封盖中压连接或堵塞端口来给流体系统加压。

联合接头

联合接头

用中压卡套管接头弯头、三通或直通联合接头轻松组合卡套管,可提供 316 不锈钢材质。

Catalogues des raccords pour tubes moyenne pression

Le corps des raccords FK est fabriqué en acier inoxydable 316 écroui. Légers et peu encombrants, ces raccords sont proposés dans des formes diverses – raccords droits, coudes, raccords en T – qui répondront à vos besoins. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparez les raccords

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

agi industries
agi industries

Découvrez comment Swagelok a aidé AGI Industries à atteindre une étanchéité sans faille à 15 000 psi sur 13 500 points de fuite potentiels avec les vannes et raccords Swagelok de la série FK.

transport à l’hydrogène
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières.

opérateur offshore travaillant avec des raccords pour tubes fk Swagelok
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore

Découvrez comment Swagelok a aidé un opérateur pétrolier offshore à réduire le temps d’installation et à améliorer les performances globales en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords Swagelok de la série FK.

L’Empa et Swagelok collaborent dans le domaine du transport à l’hydrogène en utilisant des raccords pour tubes FK
La recherche collaborative de l’Empa et de Swagelok stimule l’innovation dans le domaine du transport à l’hydrogène

Le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et Swagelok étudient la viabilité des modes de transport basés sur l’hydrogène. Une avancée récente issue de notre collaboration a consisté à incorporer les raccords Swagelok de la série FK dans la solution mise au point par l’Empa. L’utilisation de raccords série FK au lieu des raccords pour tubes Swagelok traditionnels a considérablement facilité l’installation, tout en améliorant l’étanchéité, la fiabilité et la sécurité des systèmes.

Cartouche préassemblée de raccord pour tube moyenne pression série FK

Raccords pour tubes moyenne pression série FK

De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.

Découvrez comment construire des systèmes fluides plus productifs avec les raccords Swagelok de la série FK

请稍候几分钟,不要关闭此页面