中压卡套管接头 — 内螺纹接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- NPT
- 316 不锈钢
- 最大压力 6250 psig (430 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8FK0-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間