Soupapes Swagelok®
Les soupapes proportionnelles Swagelok® offrent une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Les purgeurs et vannes de purge permettent d’évacuer ou de mettre à l’atmosphère la pression d’une ligne de mesure.
Voir des soupapesLes soupapes proportionnelles série R Swagelok® s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente. Elles constituent un dispositif de protection simple et fiable contre les surpressions pour le personnel et aident à maintenir les paramètres du process. Les pressions de tarage peuvent être configurées en usine ou facilement ajustées sur le terrain pour s’adapter à des conditions d’exploitation changeantes. Les soupapes moyenne pression série RV Swagelok® peuvent être utilisées dans des applications dont les pressions de service vont jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Les soupapes proportionnelles série PRV Swagelok® sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.
Les purgeurs série BV Swagelok® peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation – manifolds multivannes ou vannes pour manomètres par exemple – pour retirer un instrument en toute sécurité ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Ils sont disponibles avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 pour lutter contre les émissions fugitives.
Les vannes de purge série P Swagelok® sont des vannes manuelles de mise à l’atmosphère ou de vidange. Des bouchons moletés sont montés en permanence sur le corps des vannes pour garantir la sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.
Vous souhaitez en savoir plus sur les soupapes, les purgeurs ou les vannes de purge ?
卸荷阀类别
Catalogues des soupapes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Soupapes proportionnelles
Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. Les soupapes proportionnelles série PRV sont des vannes de sécurité certifiées et sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité.
Purgeurs et vannes de purge
Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés pour évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Elles sont proposées avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok® ou d’adaptateurs pour tubes.