text.skipToContent text.skipToNavigation
用于模块化气体系统的世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀

用于模块化气体系统的世伟洛克® 无弹簧隔膜阀

用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。

索取更多信息

世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。

主要特点:

  • 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准
  • 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成
  • 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性
  • 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求
  • 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性
  • 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保了安装的一致性,并尽可能地减少了对准误差的可能性
  • 阀体出口侧边的倒角可清晰直观地指示流向,有助于安装和系统设置

规格

工作压力 真空至 125 psig (8.6 bar)
爆破压力 >3200 psig (220 bar)
执行压力 常闭:60 至 120 psig(4.1 至 8.2 bar)
常开和常闭,带手动整体锁定超控功能:60 至 90 psig(4.1 至 6.2 bar)
温度 14° 至 150°F(–10° 至 65°C)
流量系数 0.3
阀体材料 316L VIM-VAR 不锈钢
隔膜材料 钴基超级合金
端接 类型:1.125 in. 模块化表面安装 (MSM)
配置:2 孔口和 3 孔口

进一步了解 DE 系列阀门

无弹簧隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.