世伟洛克®隔膜密封阀
隔膜密封阀尽可能地减少了截流区,并通过完全可清扫流道优化吹扫,从而提高了系统效率,同时实现了有效的流量关断。多种尺寸、材料和配置(包括原子层沉积、热浸没型和无弹簧)可满足高纯和超高纯应用的系统要求。
隔膜密封阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
Features: 316L stainless steel and modified PTFE wetted parts; Variety of compact multivalve, multiport configurations; Choice of sanitary clamp and butt weld end connections; Choice of pneumatic or manual actuators in plastic or aluminum; Five sizes from 1/2 to 2 in.

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

隔膜密封阀
我们的隔膜密封阀具有多种尺寸、材料和配置,可满足流量系数从 0.20 至 13 以及工作压力高达 3500 psig (241 bar) 的高纯和超高纯 UHP) 应用的需求。
隔膜密封阀可有效关断您的系统流量,并拥有较长的循环寿命。世伟洛克的隔膜密封阀产品包括原子层沉积 (ALD) 隔膜密封阀、适合高流量、高性能和模块化气体系统的无弹簧隔膜密封阀、热浸没型无弹簧隔膜密封阀以及超高纯含氟聚合物隔膜密封阀。提供手动、气动和锁定执行机构选购件。