Swagelok® Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck zeichnen sich durch eine zuverlässige Absperrung bei Anwendungen bis zu 1.378 bar (20.000 psig) sowie durch eine durchdachte Konstruktion mit weniger Dichtungsverschleiß aus.
Informationen zu Ventilen der Serie FKB anfordernDie fortschrittliche Konstruktion des Kugelhahns der Serie FKB von Swagelok reduziert den Dichtungsverschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindungen über einen weiten Bereich von Betriebsdrücken (bis zu 20.000 psig oder 1378 bar) und Temperaturen. Das innovative Drehzapfendesign ist für eine direkte Belastung ausgelegt und gewährleistet einen leckagefreien Betrieb, während eine von unten belastete Spindelkonstruktion einen potenziellen Blowout der Spindel verhindert und die Sicherheit des Bedienpersonals erhöht.
Ventile der Serie FKB sind mit NPT-Innengewinden und prüflehrenfähigen Swagelok-Rohrverschraubungen und Endverbindungen für mittleren Druck erhältlich, wodurch Zeitaufwand und Kosten für die Ventilinstallation sinken und gleichzeitig zuverlässige Rohrverbindungen sowie Vibrationsbeständigkeit gewährleistet sind. Ventile der Serie CTB sind auch in 2-Wege- (bidirektional) oder 3-Wege-Konfigurationen (gemeinsamer oder unterer Einlass) mit Durchflusskoeffizienten von 0,44 bis 11,3 erhältlich. Sie sind mit pneumatischem Stellantrieb nach ISO 5211 und Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.
Es sind drei Blendengrößen (Serien 6FKB, 8FKB und 12FKB) mit Endanschlüssgrößen von 1/4 Zoll bis 1 Zoll erhältlich. Sie können sowohl per Schalttafelmontage mit einer optionalen Schalttafelmutter, als auch über zwei durch eine Schalttafel geführte Schrauben in die Oberseite des Ventilkörper, oder aber per Doppelverschraubung durch die Befestigungslöcher im Körper zum Austausch des OEM-Ventils montiert werden.
Ventile der Serie FKB – Spezifikationen
| Betriebsdruck | Bis 1.378 bar (20.000 psig) |
| Temperatur | –17 bis 121 °C (0 bis 250 °F) |
| Durchflusskoeffizient | 0,44 bis 11,3 |
| Endanschlüsse | Typ: Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok oder NPT Größe: 1/4 bis 1 Zoll Konfiguration: Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) Betätigung: Manuell oder pneumatisch Blendengrößen: 5,31 mm (0,209 Zoll ), 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll ) |
Finden Sie die richtigen Ventile für Ihre Anwendung mit der STAMPED-Methode.
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.
13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.