Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza (Serie DRP) Swagelok®
Las válvulas de diafragma de fluoropolímero Swagelok serie DRP de ultra alta pureza (UHP) ofrecen una sólida solución para la distribución de productos químicos UHP, agua desionizada (DI) y sistemas de suministro de productos químicos en bruto.
Solicitud de Información Más DetalladaLas válvulas Swagelok® serie DRP están diseñadas con partes húmedas de PTFE modificado para ofrecer una resistencia química superior. Un paso de caudal patentado reduce el atrapamiento del fluido, lo que permite purgar rápidamente los fluidos de proceso y minimizar el riesgo de contaminación. El diseño también limita el corte del fluido, lo que evita la aglomeración de los lodos y mejora la eficiencia del proceso.
El diafragma de PTFE modificado está optimizado para una larga duración y ciclo de vida útil, con una forma patentada que reduce la tensión durante la operación. El contorno reforzado del diafragma cierra la cavidad de la válvula, evitando la contaminación del fluido de proceso y reduciendo la tensión en el asiento.
Las válvulas de diafragma serie DRP están disponibles con actuación neumática o manual y opciones de caudal ajustable y bypass para un control preciso. Cumplen la norma SEMI F57-0301, lo que las hace perfectas para las aplicaciones de ultra alta pureza (UHP), como los sistemas de lodos de planarización químico-mecánica (CMP), los sistemas de agua desionizada y los sistemas de suministro de productos químicos a granel.
Especificaciones
| Presión de Servicio | Hasta 6,8 bar (100 psig) |
| Temperatura del Fluido | 23°C a 100°C (73° a 212°F) |
| Coeficiente de Caudal | Hasta 10,2 |
| Material del Cuerpo y del Diafragma | PTFE Modificado |
| Conexiones Finales | Tipo: Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar Súper 300® estándar Tamaño: De 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulg Configuración: cierre manual y neumático de dos y tres vías; modelos de caudal ajustable y bypass. |
¿Quiere optimizar su sistema de fluidos de ultra alta pureza con la válvula serie DRP?
Catálogos de Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero UHP
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.