text.skipToContent text.skipToNavigation
单向阀

世伟洛克® 单向阀和过流阀

世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流阀无需旁路机构,从而增强了系统的完整性和安全性。

单向阀 | 专为单向流动的流体而设计
过流阀 | 阻止下游过流时流体的释放

查看单向阀

世伟洛克® 单向阀的设计旨在使流体仅能单向流动。我们的单向阀有多种设计类型,包括提升阀芯式、升降式和全焊接式型号,适用于一般用途或高纯的应用场景,包括中压或高压的工况。

世伟洛克单向阀有多种端接和密封材料可供选择,使用户能够找到与其系统和工艺介质相容的易于集成的解决方案。某些世伟洛克单向阀采用全焊接设计,以便在高纯应用中可靠地容纳系统流体,还有些单向阀由超高度含氟聚合物制成,不使用 O 型圈,在尽可能地提高流量的同时降低了压降,消除了无流动区域,并具备出色的防泄漏完整性。

世伟洛克® XS 系列过流阀配有开槽的提升阀芯,当下游出现过流情况时,阀芯会移动至触发位置,从而阻止系统介质不受控制地释放。然后,当压力平衡时,这些阀门会复位。这些阀门无需复杂的旁路机构,同时减少了维护时间。

了解开启压力与重新密封压力之间的差异,以判断单向阀是否正常工作。

观看视频

单向阀类别

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀设计用于系统承压和流体控制,以防止回流。

备件和附件

备件和附件

浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。

提升单向阀,50 系列

提升单向阀,50 系列

坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制反向流动。

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。

氢气单向阀

氢气单向阀

世伟洛克® 氢气 FK 单向阀可提供可靠的切断、单向流动和高压支持,从而提高氢气应用的安全性。

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

世伟洛克提供 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀,可满足超高纯应用中的回流控制需求。
过流量阀

过流量阀

使用过流量阀可防止下游管路破裂时系统介质失控释放,从而提高系统安全性。

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯焊接单向阀的全焊接设计为系统流体提供了可靠的密封,而 316L SS 阀体则提高了材料纯度。

单向阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

沈阳鼓风机集团
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

阀门软管标签
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。

请稍候几分钟,不要关闭此页面