Течеискатели Swagelok®
Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.
Просмотр течеискателейУтечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.
Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.
Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?
Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.
Есть вопросы о жидких течеискателях?
Категории течеискателей
Жидкие течеискатели
Жидкие течеискатели находят утечки газа в труднодоступных местах. Подробнее о вариантах, которые можно использовать при температуре от –54 до 93°C (–65 до 200°F).
Каталоги течеискателей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.