Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | 黄铜 | 3/4 in. | 孔口接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
B-401-PC | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
B-601-PC | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
B-811-PC | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
B-811-PC-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
M-401-PC | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
M-811-PC | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
S-811-PC | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1011-PC | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 5/8 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-101-PC | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/16 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 10 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 10 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1211-PC | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1211-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 12 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-10M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 10 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-6M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 6 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-8M | 316 不锈钢 | 12 mm | 孔口接头 | 8 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1611-PC | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 16 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC-12M | 316 不锈钢 | 16 mm | 孔口接头 | 12 mm | 孔口接头 | Просмотр изделия |
SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.