text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelokチューブ継手

Swagelok®チューブ継手/アダプター

漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。

チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。

すべてのチューブ継手/アダプターを見る

スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。

チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。

専門スタッフに相談する

卡套管接头和卡套管转换接头类别

低死区联合接头

低死区联合接头

世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。

内螺纹接头

内螺纹接头

内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

卡套管转换接头

卡套管转换接头

卡套管转换接头直通、弯头和三通允许世伟洛克®卡套管接头与各种其他端接类型之间的接头对接头的连接。

变径接头

变径接头

卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。

备件和附件

备件和附件

探索卡套管接头替换零件和附件—前卡套、后卡套、螺母、垫片、O 型圈、间隙检测规、扳手等。

外螺纹接头

外螺纹接头

外螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

孔口连接

孔口连接

世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。

承插焊接头

承插焊接头

承插焊接卡套管接头可在小孔径流体系统中实现正确对准。提供多种尺寸和配置,适合各种应用。

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。

穿板

穿板

穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。

联合接头

联合接头

各种材料和尺寸的卡套管接头联合直通、弯头、三通和四通接头可提供出色的抗振动疲劳性能和卡套管支撑。

蜂网式

蜂网式

浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。

零容积变径接头

零容积变径接头

浏览零容积卡套管接头变径接头,其设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率。

チューブ継手/アダプターのカタログ

Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

중압 및 고압 피팅 둘러보기

11,000psi가 넘는 압력을 다룰 수 있는 피팅을 찾고 계십니까? 최대 22,500psi(1,551bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅과, 최대 60,000psi(4,134bar)의 애플리케이션에 사용 가능한 콘 & 쓰레드 피팅에 대해 읽어보십시오.

더 높은 압력 등급 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

swagelok 튜브 어댑터로 문제 해결
튜브 어댑터로 정렬 문제를 해결할 수 있는 이유

튜브 어댑터를 통해 까다로운 정렬 위치 문제를 해결하는 동시에 재고를 줄일 수 있습니다. Swagelok® 튜브 어댑터를 사용하여 정렬 문제를 해결하고 누설 없는 밀폐 성능을 제공하는 방법을 이 데모에서 확인하십시오.

Swagelok 튜브 피팅 및 튜브 어댑터

1947년 이래로 Swagelok은 거의 모든 산업 분야의 산업용 유체 시스템에 사용되는 튜브 피팅 기술을 발전시켜온 선두 주자입니다.

Swagelok 설립자가 자신의 혁신적인 튜브 피팅에 대해 설명합니다

75년 이상이 지난 후에도, Swagelok 튜브 피팅은 고유한 “힌지-콜릿” 작동 방식으로 오래 지속되는 누설 없는 서비스를 제공하는 것으로 신뢰성을 유지하고 있습니다. 그립(Grip) 방식 디자인은 “힌지-콜릿(hinging and colleting)” 작동 방식을 활용하여 다음 세 가지 영역에서 최적의 성능을 달성합니다.

튜브 그립

힌지-콜릿 작동 방식은 더 직접적인 튜브 접촉/그립 지지 성능을 제공합니다.

가스 밀폐

전위 페럴의 버니싱/연마(burnishing/polishing) 작용으로 튜브 및 몸체 베벨에 집중적인 접촉 구역이 형성되어 더 강력한 밀폐 성능을 제공합니다.

진동 내성

콜릿 영역은 튜브 그립에서 응력 증가 지점을 더 잘 차단하므로 굽힘, 변형, 진동이 억제됩니다.

스웨겔록 튜브 피팅 디자인

Swagelok® 튜브 피팅 구조

모든 Swagelok 6~25mm(1/4~1인치) 스테인리스강 튜브 피팅에는 첨단 기하학적 구조의 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계가 표준으로 적용되어 있으므로, 설치업체가 더 일관적으로 누설 없는 튜브 연결을 만들 수 있습니다. 이 크기에서, Swagelok 후위 페럴은 특허 기술인 표면 경화 공정과 특허를 받은 요철 형태의 기하학적 구조로 특별한 엔지니어링 이점을 제공합니다. 힌지-콜릿(hinging-colleting) 후위 페럴 설계는 기존 페럴의 입증된 높은 성능을 한층 더 강화합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.