Ultra-Torr 真空管接头 — 联合接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 1 1/2 in.
- 联合接头、变径联合接头、联合弯头、联合三通
- 不锈钢
- –25 至 400°F(–31 至 204°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UT-6-200 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-UT-6-810 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-UT-6-600 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-UT-6 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-4 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-12-UT-6 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-4-UT-6-400 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16-UT-6 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-4-UT-6 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6-4 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-400 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UT-3 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-3 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UT-9 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时