text.skipToContent text.skipToNavigation
pressure gauges

Swagelok® Pressure Gauges

Achieve precise pressure measurement in industrial, ultrahigh-purity, and sanitary applications with a variety of Swagelok pressure gauges.

Request Pressure Gauge Information

世伟洛克®工业和工艺压力表可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。

世伟洛克压力表选项包括:

  • 世伟洛克® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式
  • 世伟洛克® PBG 系列压力表专为面板制造商设计
  • 世伟洛克® PGU 系列超高纯和世伟洛克®和 PGC 系列清洁干燥空气压力表
  • 世伟洛克® PGN 系列通用压力表,经 ECE R110 认证

开始系统评估

压力表类别

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

使用配备布尔登管的超高纯清洁和干燥空气用压力表监测正系统压力和真空压力。

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

通过 ECE R110 认证的压力表可实现精确的压力读数,适用于压缩天然气汽车。

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表

在工业应用中提供精确的压力测量,监测真空和高达 15,000 psi、1000 bar 或 100mpa 的正压。

压力表目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.