B 系列是一种带有 304 不锈钢编织层的通用 PTFE 光滑内孔软管,可提高软管的耐压性。这种软管常用于需要化学相容性的场合。
B 系列软管尺寸为 1/8 英寸,工作压力为真空至 3000 psig (206 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。
所有 B 系列软管组件都在室温下经过水压力测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psig (69 bar) 时,在 225 psig (15.5 bar) 的压力下进行。
规格
| 材料 | 内管:PTFE 加强:304 SS 编织 端接:316 SS |
| 公称软管尺寸 | 1/8 in. |
| 工作压力 | 真空至 3000 psig (206 bar) |
| 温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
| 端接 | 世伟洛克卡套管接头;世伟洛克卡套管转换接头;公称管内螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;公称管外螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;卫生 Kwik-Clamps;卫生 Kwik-Clamp 90 °弯头;卫生 Kwik-Clamp 45° 弯头;卡套管对焊;SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头;内轮槽;外轮槽;卡套管短管,退火内螺纹 VCO®O 型圈面密封接头;内螺纹 VCR®金属垫片面密封接头;TS 系列卫生卡箍;公称管外螺纹,锥形 ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行外螺纹,带 60 °锥形外螺纹 (ISO 228);公称管内螺纹,锥形ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行内螺纹 (ISO 228);可旋转 ISO/BSP 平行内螺纹,带 30°锥形;可旋转 ISO/BSP平行内螺纹,带 60°锥形;JIS(A)/ISO 2852 型卫生接头;ISO-KF 真空法兰;卫生 DIN 11864-3 A 系列,A 型,卡箍套,带凹槽;DIN 11851 内螺纹,带螺母;ASME 150 级搭接法兰;JIS 10K 搭接法兰;DIN PN10 搭接法兰;I-line 外螺纹卫生接头;I-line 内螺纹卫生接头;卫生接头 (DIN 32676);以及卫生接头 (ISO 2852) |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克专家团队为您提供服务
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。