Ultra-Torr 真空管接头 — 备件和附件
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 1 1/2 in.
- 联合接头、变径联合接头、联合弯头、联合三通
- 不锈钢
- –25 至 400°F(–31 至 204°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
- 
    零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型SS-4-UTN 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - SS-6-UTN 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - SS-8-UTN 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 Ultra-Torr® 真空接头 - - 
- 
    零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型SS-4-UTS 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空衬套 - - 
		
		产品供货情况(按商店位置分类)
	
小时