text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)FPシリーズのオール・メタル製カバーは柔軟性および耐透過性に優れており、純度および清浄性が高いPTFEコアで乱流を最低限に抑えます。

ホースの専門スタッフに相談する

ハイブリッド・ホース FPシリーズは低圧の移送用ホースで、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバーおよびスムーズボア・タイプのPTFEコアを使用しています。超高純度が重要、かつ透過が望ましくない用途(特に半導体業界)での使用に適しています。豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムに容易に取り付けることができます。

透過の詳細につきましては動画をご覧ください。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) FPシリーズのサイズは1/4 インチおよび1/2 インチ、使用圧力範囲は真空~1.13 MPaです。

適切なコア・チューブ材質を選定する

仕様

材質 コア:スムーズボア・タイプのPTFE
補強材:コンボルーティッド316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316Lステンレス鋼(ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IXに基づいて溶接)
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4 インチ、1/2 インチ
使用圧力範囲 真空~0.8 MPa
使用温度範囲 –17~65°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ・アダプター、回転可能型おすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、回転可能型めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング面シール継手、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースを選定する

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

请稍候几分钟,不要关闭此页面