text.skipToContent text.skipToNavigation
通过 ece-r110 认证的通用压力表 pgn 系列

世伟洛克®压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表(PGN 系列)

使用通过 ECE R110 标准认证的压力表,可精确测量压缩天然气 (CNG) 汽车应用的压力。

索取压力表信息

世伟洛克® PGN 系列压力表是经 ECE R110 标准认证的通用压力表,适用于压缩天然气 (CNG) 车辆。这些天然气压力表采用聚碳酸酯透镜以加强保护,可确保在严苛的环境中经久耐用。

有 50 mm (2 in.) 和 63 mm (2 1/2 in.) 两种表盘尺寸,测量范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi),孔径为 0.023 in. (0.58 mm)。

选购件包括:适用于 50 mm (2 in.) 压力表的带布尔登管及黄铜端接、50 mm 型号的带黄铜端接的传感器输出,及校准和材料证书,以满足精确的应用需求。

规格

50 mm (2 in.) 表盘尺寸

度盘量程 正压压力表:0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
温度范围 不锈钢端接:–40 至 248°F(–40 至 120°C)
黄铜端接:–40 至 248°F(–40 至 120°C);在环境温度高于 212°F (100°C) 时,最大工作压力限制为 3480 psig (240 bar),最多连续运行 8 小时
精度 不锈钢端接:量程的 1.6 %(ASME B40.1 B 级、EN 837-1 1.6 级、JIS B7505 1.6 级)
黄铜端接:量程的 2.5 %(ASME B40.1 B 级、EN 837-1 2.5 级、JIS B7505 2.5 级)
不锈钢端接
  • 1/4 in. 和 6 mm 世伟洛克®卡套管转换接头
  • 1/4 in. 外螺纹 NPT 接头
  • G1/4B (EN)
黄铜端接
  • 1/4 in. 外螺纹 NPT 接头
  • G1/4B (EN)

63 mm (2 1/2 in.) 度盘尺寸

度盘量程 正压压力表:0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
温度范围 不锈钢端接:–40 至 248°F(–40 至 120°C)
精度 不锈钢端接:量程的 1.6 %(ASME B40.1 B 级、EN 837-1 1.6 级、JIS B7505 1.6 级)
不锈钢端接
  • 1/4 in. 和 6 mm 世伟洛克®卡套管转换接头
  • 1/4 in. 外螺纹 NPT 接头
  • G1/4B (EN)

在压力表出现故障之前识别问题

压力表目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

Green Alternative Systems 制造始于世伟洛克的定制化解决方案
Green Alternative Systems 制造始于世伟洛克的定制化解决方案

了解与世伟洛克合作如何帮助Green Alternative Systems提高生产效率、降低人工成本并提高系统的可靠性。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

请稍候几分钟,不要关闭此页面