Распределительные коллекторы Swagelok®
Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом.
Связаться для получения дополнительной информацииРаспределительные коллекторы Swagelok (FDH) представляют собой трубные узлы, которые могут функционировать в качестве распределительных или сборных клапанных блоков. Коллекторы FDH с входным отверстием на одном торце, и дренажом на противоположном, а также несколькими выходными отверстиями с каждой стороны используют компоненты Swagelok для повышения надежности. Коллекторы выпускаются в размерах 1 и 2 дюйма.
Экструдированная конструкция корпуса блока имеет квадратные стороны, обеспечивающие надежное крепление и предотвращающие перекручивание. Стандартное расположение отводов обеспечивает гибкость применения, так как возможно добавление в коллектор дополнительных выходных отверстий без использования сварки, а распределительный коллектор можно заказать с 2-16 выходными отводами, с клапанами или без них, так что пользователи могут добавлять отверстия по мере необходимости. Предлагается широкий выбор высококачественных клапанов и торцевых соединений производства компании Swagelok для создания клапанных блоков с целью применения при рабочем давлении до 3000 psig (206 бар). Монтажные кронштейны могут размещаться монтажником.
Каталоги распределительных коллекторов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。