Flexible Tubing — End Connections
Flexible tubing end connections available with these specifications:
- 1/8 to 1 in. (6 mm)
- 304 or 316 stainless steel, brass
- –65°F (–53°C) to 450°F (232°C)
- Male NPT, Swagelok® tube adapter, Female NPT, Swagelok® tube fitting, XOA adapter, male ISO tapered thread end connections
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Flexible Tubing — End Connections — 塑料卡套管用接头
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-3-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-5-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-5-HC-1-4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-2-HC-A-201 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-1-16 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-5-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-10-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-A-6MTA 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-2-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-2-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-2-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-5-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-3-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8-HC-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-6-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-3-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-3-HC-1-2 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - -
Flexible Tubing — End Connections — 真空波纹卡套管用转换接头
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304-6-XOA 304 不锈钢 3/8 in. XOA 转换接头 - - 304-4-XOA 304 不锈钢 1/4 in. XOA 转换接头 - -
Product Availability by Store Location
Hours