text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克仪表阀组

世伟洛克® 阀组

世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。

查看所有阀组

世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括:

  • V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组
  • VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组
  • 两阀远程安装阀组
  • Mod 85 模块化仪表系统
  • 符合 API 624 标准低排放 (Low-E) 认证的直接安装和远程安装阀组以及 Mod 85 系统
  • 适用于工艺分析仪应用的 SSV 系列液流选择器系统(观看视频了解其工作原理

世伟洛克阀组紧凑的装配设计可减小尺寸和重量,便于安装和维护。阀组的阀体材料材料(如不锈钢、碳钢和双相不锈钢)和填料材料(如可实现系统通用性的 PTFE 和可扩展温度额定值的 Grafoil®)可供选择。

是否对阀组有疑问?

联系当地专家

阀组类别

三阀阀组,仪表

三阀阀组,仪表

三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

二阀阀组,仪表

二阀阀组,仪表

双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

五阀阀组,仪表

五阀阀组,仪表

五阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

备件和附件

备件和附件

V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。

液流选择器

液流选择器

了解我们的紧凑型流体选择系统,适用于需要卓越耐腐蚀性能的工艺分析仪应用。

阀组目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.