text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

    世伟洛克 ALD20 超高纯阀门能提供高流量,是需要低蒸汽压前驱体的原子层沉积工艺的理想选择。 高流量世伟洛克 ® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克 ® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。 世伟洛克 ALD20 阀门可以: 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 C v 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 C v &mda...

  • 螺纹阀帽压力表阀 — 针形阀和计量阀

    螺纹阀帽压力表阀为工艺测量设备提供受控隔离和连接,使其免受液压冲击和压力浪涌的影响。 可提供以下规格的阀门: 1/2 和 3/4 in. 外螺纹转 1/2 in.NPT 内螺纹端接 –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 6000 psig (413 bar) 螺纹阀帽压力表阀为工艺测量设备提供受控隔离和连接,使其免受液压冲击和压力浪涌的影响。

  • 苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列 — 针形阀和计量阀

    苛刻工作环境用联合阀帽式针阀采用 SS 阀杆螺纹,可提高循环寿命,其填料螺栓设计用于实现在开启位置处进行调节。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) –65°F (–53°C) 至 1000°F (537°C) 625 合金、825 合金、2507 合金和 6 钼材料 3860 psig (265 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 苛刻工作环境用联合阀帽式针阀采用 SS 阀杆螺纹,可提高循环寿命,其填料螺栓设计用于实现在开启位置处进行调节。

  • 备件和附件 — 针形阀和计量阀

    查找针阀和计量阀的各种备件和附件—阀锁、安全膜、手柄成套件等。 针阀和计量阀备件和附件包括: 阀锁 手柄成套件 填料成套件 安全膜成套件 阀杆成套件 密封成套件 查找针阀和计量阀的各种备件和附件—阀锁、安全膜、手柄成套件等。

  • 拨动开关阀 — 针形阀和计量阀

    探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm) –20°F (–28°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢、黄铜 200 psig (13.7 bar) 至 300 psig (20.6 bar) 探索紧凑型拨动开关阀,可提供不锈钢和黄铜材质、手动和气动型号以及直通阀体和角阀体样式。

  • 二阀阀组,仪表 — 阀组

    双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 双阀 双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 三阀阀组,仪表 — 阀组

    三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 三阀 三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 五阀阀组,仪表 — 阀组

    五阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。 可提供以下规格的阀门: 1/4 和 3/4 in. (12 mm) –65°F (–53°C) 至 1200°F (648°C) 316 不锈钢 1715 psig (118 bar) 至 6000 psig (413 bar) 五阀 五阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

  • 备件和附件 — 阀组

    V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。 可提供以下规格的阀门: 不锈钢 V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。

  • 氨取样器

    世伟洛克氨取样器可尽可能地减少操作员接触液体和汽化氨的机会,从而使无水氨取样更加安全。它还将一致性引入取样操作,显著加快取样过程,无需在设施内运输氨样本。 无水氨用于生产化肥、塑料、纺织品、石油等。为避免储罐内氨出现应力腐蚀开裂和产品质量问题,必须定期对产品取样以验证含水量为 0.2% 至 0.5%。 世伟洛克的闭环氨取样装置旨在消除传统氨样本采集方法固有的挑战。世伟洛克氨取样器具有以下特点: 封闭样本夹具: 我们的氨取样器具有封闭的玻璃罩固定装置,可通过限制操作人员暴露和影响环境的过量排放来提高安全性。该设计无需大量操作人员 PPE。玻璃前端使操作人员能够直观地监控样品状况。此外,还提供单夹...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.