Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
氢气和 CNG 元件的清洁能源标准
返回清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列 小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议。 清洁能源标准说明 虽然...
-
食品和饮料
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 当您需要纯度时,请相信我们的产品 无论您是装瓶、包装、消毒、杀菌、蒸煮还是清洁,我们都能提供流体系统解决方案,始终满足您的操作、卫生和安全要求。查找一系列特殊的符合 EPA、3-A 卫生标准和 ISO 标准的产品,以满足食品、饮料和乳制品厂的需求。还可以查找工程、培训和咨询服务,帮助您管理保持密封作业的压力。 获得大量的卫生级流体系统产品组合,包括卡套管接头、ACME 螺纹接头、阀门等 为特殊产品制造、元件或撬装组件获取及时的报价和可靠的交付。 与一个不断开发食品级解决方案的供应商合作,以满足不断变化的行业需求和更高...
-
工业机械和设备
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 为推动您的业务发展的一切提供解决方案 我们帮助很多企业为随处可见的工业机器和设备提供合适的流体供应、润滑和冷却。无论您是制造液压和气动设备、向其他市场提供机械、直接支持工业设备制造商、还是在您的工厂或设施中维护机器,世伟洛克的产品、培训和服务都能帮助您实现无泄漏的密封性能,从而减少由于材料浪费和工艺效率低下而导致的利润流失。 我们知道什么可以减轻工厂经理、QA 工程师和其他制造、维护或操作工业机器和设备的人员的压力。这包括: 更多关于如何减少关键流体系统中的恶劣振动和机械应力的的知识 让生产线不停顿、服务不中断的标准和定制...
-
生命科学
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 实现世界级医疗器械和药品的产品 世伟洛克通过流体系统产品和服务为医疗器械、制药、生物制药和生物技术公司提供支持,以推动在卫生和无菌的生产环境中安全、可靠地运营。我们提供的防泄漏密封元件和组件易于安装、拆卸清洗和重新组装,所有这些都不会影响到质量。 我们的专家可以帮助您管理在建造支持人类健康的设备和制造药品时所带来的压力,包括: 提供为您的企业量身定制的设计和装配服务,帮助您的医疗器械或药品快速进入市场 在整个制造过程和临床程序中保持高度的精度和纯度,实现很好的效果 驾驭一系列复杂的流体系统元件和行业合规标准,如 ISO ...
-
金属和采矿
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 从您的流体系统中提取更多价值 一个矿区可能会有超过 50,000 英尺(15,000米)的卡套管,超过 20,000 个流体系统元件,以及多达 8,000 处机械连接—,为各种应用选择合适的产品和材料并不容易’。 除了振动和腐蚀之外,在为仪表管路路、液压动力需求、化学品注入设备、浸没系统、连续排放监测、取样探头、取样调节系统和其他关键的支持性基础设施指定元件和组件时,还有很多问题需要考虑。 因’此,就需要世伟洛克为您提供帮助。每一天,我们都在为全球的金属和采矿公司解决挑战。如果您正在计划一个项目或需要流体处理支持,请依靠我们的...
-
石油与天然气
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 为不断发展的行业提供全面支持 新钻井技术。在更偏远的地点钻更深的井。在具有高度腐蚀性的环境和更高的温度和压力下作业。不稳定的市场状况。更积极的减排目标。石油和天然气行业正在发生很多的变化,但有一点不会变:需要可靠的流体系统,经过优化,无论您运营的地点和方式如何,都能完成工作。 涉及到安全性和可靠性时,您不能’妥协。如果供应商要与您合作,他们也不能妥协。您的员工的健康、盈利能力以及您开展业务的环境都取决于此。我们可以提供帮助,提供高品质的世伟洛克 ® 流体系统元件,经过完全工程设计的组件和分析设备,为您提供在苛刻的上、中、下游应用中需...
-
利用理想的石油与天然气接头高效地进行海上作业
当今的海上石油与天然气运营商面临着新的不断变化的挑战。更深的油井需要更长的海底回接,因此与创新的钻井/生产技术结合使用,尽可能地提高投资回报。必须精心指定所有船上设备,以确保在资产的整个生命周期内,在恶劣的海上环境中安全可靠地运行。即使在高腐蚀性环境和越来越高的工作温度下工作,业主和运营商也希望其设备能达到 20 至 30 年的使用寿命。 同时,动荡的市场状况和日趋严格的环境法规促使运营商更需要减少维护支出、提高首次采油速度、减轻对环境的影响并提高整体运营安全性。实现如此可靠的资产性能并非易事,但却是可能的。而这往往开始于做出微小却意义重大的改变。 加压小口径流体系统在许多海上资产和陆上设...
-
水和废水处理
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 水和废水的流体处理解决方案 我们可以为您的水或废水处理厂提供广泛的流体系统产品和服务。对清洁、可持续的供水的需求和以往一样重要。可靠的工艺控制有助于确保水适合使用。我们可以在您设施的各处与您合作,以便: 通过评估流体系统的设计、性能和完整性,尽可能减少能源消耗和泄漏 消除或延长维护干预的间隔时间,让您的工厂能够更有效地运作,减少中断 利用材料科学的新进展,为您的设施配备更强力、抗腐蚀的解决方案 世伟洛克的专家可以对您的流体系统进行评估,并制定计划,使您有信心延长您重要资产的寿命。利用我们在水和废水处理应用方面的全...
-
化工品
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 帮助化工企业在压力下运作 在化工行业,提高生产性能的压力是始终存在的。在不降低产品质量的前提下达到产出水平峰值,意味着要避免会导致效率下降、失去主密封性、系统停机或安全风险的流体系统问题。 合适的流体条件必须在整个加工流水线网络中得到保持 分析系统必须持续提供及时和准确的取样结果 旋转设备和排放监测系统不能有差错 泄漏必须立即得到i处理,如果可能的话,应完全避免。 化学加工流体系统可能难以有效管理,特别是在具有复杂应用的大型作业中。这就是为什么全球的化工客户都信赖世伟洛克’的高品质产品和化学加工应用的专业知识,以保证他们...
-
纸浆和造纸
跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 以干净的纸张开始每一天 有效的制浆和造纸运营—、批量和连续加工、流体流动、传热和传质、混合、分离、公用设施等—都依赖于高集成度的流体系统元件。世伟洛克公司为造纸产品制造商提供解决方案、培训和服务,使设备、人员和环境受益。 我们的阀门和接头的可靠性可以帮助纸浆和造纸厂减少排放,保持对环境法规的合规,并获得政府的退税 我们用于蒸汽系统和冷凝水回流的流体控制元件对密封性能和节能有很大贡献 我们还提供咨询、工程协助和培训,以使您的团队具备安全和高效工作的技能 现场评估和咨询服务可以进一步降低使用代价高昂的泄漏检测和维修 (LD...