Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
培训计划条款和条件
培训计划条款和条件 条款和条件: 条款。 此处所列条款(以下简称“条款”)适用于[授权经销商](以下统称为“经销商”)向培训服务的用户或接受者(单独和统称为“用户”)提供的培训服务(以下简称“培训服务”)。除非经销商以书面形式明确同意,否则用户对不同于这些条款的其他条款或附加条款的任何回应或确认,均不予接受。如果经销商未能反对用户在任何通信中包含的条款,则不视为经销商放弃此处所包含的条款。 保证。 (a) 培训服务应以专业而熟练的方式进行。用户的补救措施仅限于退还为此类培训服务所支付的费用。 (b) 双方明确同意,本保证代替任何和所有其他明示或暗示的保证和责任,包括但不限于任何...
-
泄漏检测案例研究
世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...
-
软管咨询服务
世伟洛克 ® 软管咨询服务:旨在减轻您的压力 通过采用世伟洛克 ® 软管咨询服务,消除了与软管有关的可能导致 安全隐患 、意外停机、产品产量偏低或成本高昂的零件更换等各种问题。我们经验丰富的软管顾问将与您一起前往现场,以了解您的运营状况并了解优化的流体系统对您意味着什么。他们还将随时指出潜在的问题以及提高效率的可能性。 完成工厂现场调查后,您可以期望: 一份经过专家审查的详细报告,其中包括全面的分析结果以及优先的改进建议 关于 软管选型 、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并最大程度地减少代价高昂或危险故障的可能性 关于 预防性维护 计划的建议以及库存中应存放...
-
API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集
该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...
-
工艺侧方案
< 返回机械密封支持系统 密封支持系统工艺侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持而设计的大多数工艺侧方案可作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在转场或实施其他项目期间将密封支撑方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,向技术人员展示正确的弯管的位置以消除泄漏从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 11 冲洗 API 12 利用滤网冲洗 API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗 API 方案 14 冲洗,方案 11 ...
-
API 方案 11 冲洗
API 方案 11 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体再循环通过流量控制孔口到达密封件。方案 11 是大多数泵的默认冲洗方案。 API 方案 11 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量 为防止泵送的流体蒸发,请确保密封腔中保持适当的压力。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 11 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详...
-
API 12 利用滤网冲洗
API 方案 12 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体通过流量控制孔口再循环到达密封件。为了除去冲洗流中的颗粒并防止堵塞,流体通过位于流量控制孔口之前的滤网。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。 API 方案 12 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 确保密封腔中保持适当的压力,以防止泵送的流体蒸发。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 12 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 ...
-
API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗
API 方案 13 将流体从密封腔再循环到泵的吸入侧。该方案常用于立式泵。 API 方案 13 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 13 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 15 页 。有关可选组件的信息,请与授权的世...
-
API 方案 14 冲洗,方案 12 和 13 的组合
API 方案 14 将方案 11 和方案 13 结合在一起。流体从泵排出口再循环到密封腔中,再从密封腔再循环到泵吸入口。由于密封腔持排放续,因此流体流量增加,从而提高了冷却能力。 API 方案 14 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 控制立式泵的密封腔压力 方案 14 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详细信息和订购信息,...
-
API 方案 21 冷却冲洗
API 方案 21 为方案 11 增加了一个冷却器,适用于需要更好地控制冲洗蒸汽余量的应用。在流回密封腔之前,流体从泵的排放侧流过孔口和冷却器。 API 方案 21 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 为密封的工艺侧提供冷却的冲洗液 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 改善密封腔中的流体蒸汽余量 方案 21 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 热交换器 热交换...