-
氢气单向阀
这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...
-
大宗气体隔膜阀,LD 系列
世伟洛克 LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合,以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。 世伟洛克 ® LD 系列大宗气体隔膜阀设计用于工作压力高达 300 psig (20.6 bar) 的 切断、大宗气体分配和隔离服务 。三个不同的隔膜提供了强度、灵活性和循环寿命的理想组合,而全金属设计则增强了安全性和耐用性。 世伟洛克 LD 系列阀门还采用创新设计,消除了湿润区域的弹簧和螺纹,从而实现了更清洁的操作并降低了污染风险。此外,独特的带 PCTFE 插件的补偿阀杆头设计可提高关断的密封性,并防止因过度拧紧而造成损坏。 规格 工作压力 最高 300 psig...
-
隔膜密封阀
世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...
-
绝缘接头
世伟洛克绝缘接头可隔离和保护监测仪器不受电流的影响,同时仍允许流体充分流动、保持仪器精度并降低仪器更换成本。 世伟洛克绝缘接头将电气绝缘和流体密封这两个主要功能分开,从而保护仪器。模制热塑性绝缘材料具有优异的电气、化学和抗紫外线性能以及低吸水率,可在各种工作和气候条件下保持绝缘强度和完整性。 绝缘接头通常安装在天然气管道监测站之前的引压管线上,可在允许流体完全流过的同时中断阴极电流。可检测 世伟洛克 ® 卡套管接头 或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 可直接连接到卡套管或公称管系统,从而减少了安装时间。 是否对绝缘接头有疑问? 联系当地专家 了解世伟洛克绝缘接头在仪表收到电流影响时仍...
-
电动弯管机
体验世伟洛克电动弯管机的精确控制和效率。这些用户友好型弯管机专为大直径卡套管设计,可尽可能地减少安装时间和工作量。它们还降低了弯曲工艺中卡套管起皱或损坏的风险。 世伟洛克电动弯管机可在英制和公制卡套管上进行精确、高质量的弯管,与 世伟洛克卡套管接头 兼容。通过电动控制,这些使用简便的弯管机提高了卡套管安装的效率和一致性。多功能的设计减少了手头所需的工具数量,两个弯模可覆盖各种尺寸的卡套管。 如何弯曲卡套管以及何时弯曲卡套管有利 规格 弯曲范围为 1 至 110° 卡套管范围外径 1 至 2 in.(壁厚 0.049 至 0.220 in.)和外径 25 至 50 mm (壁厚 1.2 ...
-
快速回路模块
世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...
-
现场工作站模块
世伟洛克现场工作站模块是一种减压装置,在提取点对气体样品进行预处理,在将其输送到分析仪之前降低气体压力,以提供更快的分析仪响应时间,减少冷凝,并提供更安全的环境。 世伟洛克 ® 现场工作站模块 (FSM) 将经过预处理、降低压力的工艺气体输送到分析仪。在提取点对气体样品进行预处理并在低压下输送样品可加快分析仪的响应速度,并减少冷凝和对环境的影响。FSM 直接安装在工艺喷嘴上,并可高度配置以适应工艺条件。 更快的分析仪响应时间 在下游进行流量控制的高压力管路内的气体分子比较稠密,因此流速较慢、所需吹扫时间较长。降低气体样品的压力后,样品传输管路和样品调整元件内的分子数量就会比较少,因此使...
-
接头
世伟洛克接头为工业流体系统运营商提供了保持工艺和设备安全高效运行所需的可靠性、易安装性和防泄漏性能。 自 1947 年推出世伟洛克 ® 卡套管接头以来,工业专业人员一直依靠世伟洛克接头在分析、仪器和小孔径工艺流体系统中实现无泄漏连接。无论您需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压环境的接头,我们都能提供可靠的选择,帮助您建立值得信赖的连接。我们提供多种合金材料的全套接头产品组合,广泛适用于各种工业应用,包括有特殊要求的应用。 世伟洛克接头通过高度可控的工艺达到了高质量标准,让用户在将这些多功能、高性能接头集成到流体系统设计中时高枕无忧。如果您需要技术支持或 培训 ,以便在系统中更好地使用这...
-
法兰转换接头
公称管法兰转世伟洛克 ® 卡套管接头转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡,从而限制了仪器管路等应用中的潜在泄漏点。 世伟洛克法兰转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡。它们由一体式整体锻件加工而成,以获得接头过渡处的理想材料强度,并尽可能地减少泄漏机会。 我们的法兰转换接头有多种合金和设计可供选择,以满足广泛的应用要求。用户可以选择全系列的密封面,包括平面、凸面和 RTJ 型。法兰转换接头的法兰类型符合 ANSI、DIN、EN 和 JIS 标准,具有各种法兰尺寸、压力等级和密封选项。法兰转换接头可包括可检测的 世伟洛克卡套管接头 端接(...
-
柔性金属软管,FJ 系列
FJ 系列柔性金属软管可在高温、真空或不希望发生渗透的通用应用中减少渗透。 FJ 系列软管是一种通用 316L 不锈钢内层波纹内管,304 不锈钢单编织层提高了软管承压能力,还可选配 316L 不锈钢编织以提高耐腐蚀性。波纹内管具有灵活性并防止扭结。 观看此视频,了解有关渗透的更多信息 FJ 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 2 英寸,工作压力为真空至 1600 psig (110 bar),并有多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,因此可满足各种系统的需要。柔性金属软管组件可提供其他选件,包括软管外层、软管标签和额外的氦气泄漏测试。 了解软管加强选项 规格 材料 内管...