text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 苛刻工作环境用联合阀帽式针阀特殊合金 N 系列和 HN 系列

    特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料

  • 数字阀门控制模块 VCM VCM 系列

    特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级

  • 单向阀特殊合金材料 CH 系列

    特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)

  • 符合可运输压力设备指令 [TPED / UK TPE] 的世伟洛克 产品

    产品; 304L 和 316L 不锈钢制双端取样钢瓶; 钢瓶阀; 安全膜装置和安全膜三通; 取样钢瓶附件

  • 工艺调压阀

    调压阀有一个传感元件(活塞或隔膜),该元件的一侧承受由弹簧(如下图所示)或气压施加的加载力 (FS)。传感元件的另一侧承受系统流体施加的力 (F)。

  • 垂直流量传感器 FV4 系列

    特点:感应气体系统中流量的增减;在预先确定的流量范围内启动一个电气开关;焊接 316L SS 结构;工作压力可达 5000 psig (344 bar)

  • 提升旋塞阀 4P 和 5P 系列

    棒轴形直通的节流孔,能获得最大流量, 工作压力可达 6000 psig (413 bar), 填料在螺纹以下, 可更换的阀座和阀杆头设计

  • 压力表阀

    不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板

  • 苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列

    工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料

请稍候几分钟,不要关闭此页面