-
超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列 — 隔膜密封阀
超高纯、高压隔膜阀提供各种尺寸、材料和配置,适用于各种应用。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. 73°F (23°C) 至 212°F (100°C) 改性 PTFE 40 psig (2.7 bar) 至 100 psig (6.8 bar) 超高纯、高压隔膜阀提供各种尺寸、材料和配置,适用于各种应用。
-
中压单向阀,CV 系列 — 单向阀
中压单向阀设计用于系统承压和流体控制,以防止回流。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢、黄铜 1200 psig (82.6 bar) 至 6000 psig (413 bar) 中压单向阀设计用于系统承压和流体控制,以防止回流。
-
全流量球阀,GB 系列 — 球阀和四分之一圈旋塞阀
这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。 可提供以下规格的阀门: 3/8 至 1 in.(12 至 25 mm) –40°F (–40°C) 至 250°F (121°C) 316 或 316L 不锈钢、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金 4035 psig (340 bar) 至 6000 psig (413 bar) 这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。 全流量球阀 流量球阀 GB 系列球阀
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列
B 系列是一种通用 PTFE 光滑内孔内层软管,通常用于需要化学相容性的场合。 B 系列是一种带有 304 不锈钢编织层的通用 PTFE 光滑内孔软管,可提高软管的耐压性。这种软管常用于需要化学相容性的场合。 B 系列软管尺寸为 1/8 英寸,工作压力为真空至 3000 psig (206 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有 B 系列软管组件都在室温下经过水压力测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psi...
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列
F 系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。 F系列是一种非金属 PTFE 光滑内孔软管,其纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,以防止扭结。这种软管常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。 F 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 3/4 英寸,工作压力为真空至 800 psig (55.1 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有世伟洛克 F 系列软管组件均在室温下经过持续 30 秒的水压测试...
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列
X 系列是一种高柔韧性的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 X 系列是一种高柔韧性的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 X 系列软管的尺寸范围从 1/4 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有 X 系列软管组件均在室...
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列
S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。硅树脂外层提供光滑、无污染、易清洁的表面,并为极端温度的内部系统流体提供保温。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列软管的尺寸范围从 1/8 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的...
-
氢气单向阀
这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...
-
整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列
这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 和 3/4 in.(3 至 18 mm) –65°F (–53°C) 至 600°F (315°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 390 psig (26 bar) 至 6000 psig (413 bar) 这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。