|
6 mm 外径卡套管用 316 不锈钢管帽
Referencia #: SS-6M0-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
管帽具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
6 mm 外径卡套管用 316 不锈钢管帽
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
管帽
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6M0-C — 6 mm 外径卡套管用 316 不锈钢管帽
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 内孔直通 | 否 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 6 mm |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-C | 6 钼 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 6MO-810-C | 6 钼 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-100-C | 黄铜 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-1010-C | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-200-C | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-400-C | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-600-C | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-810-C | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-100-C | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1010-C | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-C | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1210-C | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-C | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-14M0-C | 316 不锈钢 | 14 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-C | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1610-C | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-C | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-C | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-2000-C | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-200-C | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-C | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-C | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-2400-C | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-C | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-300-C | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-3200-C | 316 不锈钢 | 2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-C | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-400-C | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-C | 316 不锈钢 | 4 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-500-C | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-600-C | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-810-C | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-C | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。