|
316L 不锈钢双端符合 DOT 标准的取样钢瓶,1/4 in. FNPT, 150 cm3, 1800 psig (124 bar)
Referencia #: 316L-HDF4-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Cilindros de conformidad con DOTContención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
316L 不锈钢双端符合 DOT 标准的取样钢瓶,1/4 in. FNPT, 150 cm3, 1800 psig (124 bar)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cilindros de conformidad con DOT
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Especificaciones
316L-HDF4-150 — 316L 不锈钢双端符合 DOT 标准的取样钢瓶,1/4 in. FNPT, 150 cm3, 1800 psig (124 bar)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L 不锈钢 |
| Proceso de Limpieza | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 1 | 内螺纹 NPT |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 2 | 内螺纹 NPT |
| Volumen/información del Cilindro | 150 cm3 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 800 (426) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| Pruebas | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | 304L 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-150 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-1GAL | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-2250 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-300-T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-400 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-50 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-500 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-500-T | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF4-75 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-1000 | 304L 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-1GAL | 304L 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 304L-HDF8-2250 | 304L 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-150 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-300 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-50DF4-500 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-1000 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-500 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.