text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok liquid leak detector, thread lubricants, and PTFE tape

Swagelok® Leak Detectors, Lubricants, and Sealants

Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants make it easy to detect, eliminate, or avoid leaks before they inhibit fluid system performance.

Liquid Leak Detectors |Show you which fluid system connections are leaking
Lubricants and Sealants |Help prevent leaks from forming during installation

View Leak Detectors, Lubricants, and Sealants

Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.

  • To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
  • To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
  • To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants

Learn More About Leak Detection

Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?

Contact Local Specialists

Leak Detectors, Lubricants, and Sealants Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Services de détection des fuites Swagelok

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.