text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,绿色圆形手柄

Réf. pièce : 6LV-DFFR8-P-GR

Spécifications

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.62
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 300 PSIG / 65°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 70°F / 20,6 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, actionnement manuel

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,绿色圆形手柄

Réf. pièce : 6LV-DFFR8-P-GR
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, actionnement manuel
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Spécifications

6LV-DFFR8-P-GR — 316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/2 in. 世伟洛克内螺纹 VCR 接头,SC-01 清洁,绿色圆形手柄

Attribut Valeur
Type d'actionneur Manuel
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.62
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Couleur de poignée Vert
Type de poignée Ronde
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Pressions et températures nominales max. 150°F À 300 PSIG / 65°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 70°F / 20,6 BAR À 20°C
Matériau du siège PCTFE
État de surface Ra de 0,13 µm (5 µpo)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.