软管和柔性卡套管 — 柔性卡套管
可提供以下规格的柔性卡套管:
- 内管材料包括波纹 316L 不锈钢、退火、波纹 321 不锈钢
- FN、FZ、波纹卡套管系列
- 1/4 至 1 1/2 in.
- –325°F (–200°C) 至 1000°F (537°C)
- VCR 外螺纹和内螺纹、VCO 外螺纹和内螺纹、XBA 转换接头、XOA 转换接头端接
- 43 psig (2.9 bar) 至 135 psig (9.3 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-2-HC-A-201 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-3-HC-1-2 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - B-5-HC-1-4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-10-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-16-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-1-16 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-2-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-3-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-3-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-3-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-4-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-A-6MTA 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-5-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-5-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-5-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8-HC-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-8-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
304-4-XOA 304 不锈钢 1/4 in. XOA 转换接头 - - 304-6-XOA 304 不锈钢 3/8 in. XOA 转换接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
LT-2-4 乙烯 - - - - LT-3-5 乙烯 - - - - LT-4-10V 乙烯 - - - - LT-6-8 乙烯 - - - - LT-4-6 乙烯 - - - - LT-8-10 乙烯 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时