Medium-Pressure Tube Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4FK0-C 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4FK0-P 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - - SS-8FK0-P 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时