热塑软管 — 端接
可提供以下规格的金属内层软管端接:
- 1/4 至 1 in. (6 mm)
- 316 不锈钢、碳钢
- 世伟洛克® 卡套管转换接头、内螺纹 JIC (AN) 37° 旋转接头、外螺纹 NPT、世伟洛克® 卡套管接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
S-TP8-TA8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP4-AS4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 JIC (AN) 37° 旋转接头 - - SS-TP4-SL4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-TP8-PM8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-TP8-SL8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-TP12-TA12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP8-TA8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP16-TA16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP4-TM6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP6-TA6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP8-AS8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 JIC (AN) 37° 旋转接头 - - SS-TP4-TA4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-TP4-PM4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时