软管和柔性卡套管 — 橡胶软管
可提供以下规格的橡胶软管:
- 1/4 至 1 in.
- 1/4 至 1 in.(6 至 25 mm)端接
- –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C)
- 光滑内孔丁腈橡胶内管
- 80 psig (5.5 bar) 至 350 psig (24.1 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
橡胶软管 — 端接 — 端接
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-PB12-PM12 黄铜 3/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB12-TA12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB4-MT4 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB4-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB4-TA4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-MT6 黄铜 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - B-PB6-PM4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-PM6 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - B-PB6-TA6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB6-TM10 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-PM8 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-PB8-TA8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-PB8-TM12 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM6 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-6 不锈钢 3/8 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB6-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM10 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-6 不锈钢 1/2 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB8-SL8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB12-PM12 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB12-TA12 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-PM4 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB4-SL4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB4-TA4 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB16-TA16 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB4-6 不锈钢 1/4 in. 多用途推入连接式软管插件 - - SS-PB4-MT4 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-MT6 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB6-PM6 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB6-SL6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-PB6-TA6 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB6-TM8 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-MT8 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-PB8-PM8 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-PB8-TA8 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-PB8-TM12 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - -
橡胶软管 — 橡胶软管,PB 系列 — PB 系列橡胶软管
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePB-12-250 丁腈橡胶 - - - - PB-4-250 丁腈橡胶 - - - - PB-6-250 丁腈橡胶 - - - - PB-8-250 丁腈橡胶 - - - - PB-12 丁腈橡胶 - - - - PB-16 丁腈橡胶 - - - - PB-4-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-6-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-6-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-8 丁腈橡胶 - - - - PB-8-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-8-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-8-YW 丁腈橡胶 - - - - PB-12-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-12-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-4 丁腈橡胶 - - - - PB-4-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GR 丁腈橡胶 - - - - PB-6 丁腈橡胶 - - - - PB-6-BK 丁腈橡胶 - - - - PB-6-RD 丁腈橡胶 - - - - K-PB-16-RD 丁腈橡胶 - - - - PB-12-GY 丁腈橡胶 - - - - PB-4-GY 丁腈橡胶 - - - - PB-8-GY 丁腈橡胶 - - - -
Product Availability by Store Location
Hours