Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 2 in. (6 to 18 mm)
- Straight, elbow, tee
- 316 stainless steel, brass, carbon steel, super duplex stainless steel
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — 直通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6-MTA-7-4RJ 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) B-10-MTA-1-4RS 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 B-4-TA-7-6 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-32-TA-1-32 316 不锈钢 2 in. 预装世伟洛克®卡套管转换接头 2 in. 外螺纹 NPT B-6-TA-7-4 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT B-8-TA-7-6 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-2-TA-1-4RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-TA-1-12RS 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-12-TA-1-12ST 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-12-TA-1-12W 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 公称管外焊 SS-12-TA-1-16 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-12-TA-1-16ST 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-12-TA-7-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-12-TA-7-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-TA-7-16 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-12-TA-7-8 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1610-A-16ANF 316 不锈钢 1 in. 预装世伟洛克®卡套管转换接头 1 in. 内螺纹 37° 扩口 SS-16-MTA-1-8 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-16-MTA-1-8RS 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-16-MTA-7-8RG 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-16-TA-1-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-TA-1-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-16-TA-1-16AN 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 外螺纹 37° AN SS-16-TA-1-16RS 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. ISO 平行外螺纹 SS-16-TA-1-16RT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. ISO 锥形外螺纹 SS-16-TA-1-16ST 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-16-TA-1-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT B-8-MTA-1-4RS 黄铜 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 B-8-TA-1-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-18-MTA-1-12RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-18-MTA-7-8RG 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 S-6-TA-1-4 碳钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-OR 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4-TA-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-TA-7-2RP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 SS-4-TA-7-4RP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-4-TA-7-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-4-TA-7-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-TA-7-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-600-A-6ANF 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 37° AN SS-6-MTA-1-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-MTA-1-2RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-12-MTA-1-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-MTA-1-8RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-12-MTA-1-8RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-MTA-7-4 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-MTA-7-4RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6-MTA-7-4RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-MTA-7-6RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-4-TA-1-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT B-6-TA-1-4 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-TA-1-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-TA-1-8 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-TA-1-8RS 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-16-TA-7-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-8-TA-7-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-18-MTA-1-8RS 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-200-A-4ANF 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 37° AN SS-16-TA-7-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-16-TA-7-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1-TA-1-2 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-200-A-2ANF 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 37° AN SS-10-MTA-1-4 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT B-4-TA-7-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-6AN 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 37° AN SS-6-TA-1-6RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-6ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-1-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-8RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-8RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-8ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-1-8W 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 公称管外焊 SS-6-TA-1-OR 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 9/16-18 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-7-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-4RP 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-6-TA-7-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-TA-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-6RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6-TA-7-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-TA-7-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-810-A-8ANF 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 37° AN SS-8-MTA-1-4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-MTA-1-4RS 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-8-MTA-1-4RT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-MTA-7-4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-MTA-7-4RG 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-8-MTA-7-4RT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8-MTA-7-8RG 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-8-TA-1-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-TA-1-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-TA-1-4RS 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-8-TA-1-4RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-TA-1-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-TA-1-6RS 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-8-TA-1-6RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-TA-1-6ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-TA-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-TA-1-8AN 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 37° AN SS-8-TA-1-8RS 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-8-TA-1-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-TA-1-8ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-TA-1-8W 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 公称管外焊 SS-8-TA-1-OR 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-8-TA-7-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-TA-7-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-TA-7-4RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8-TA-7-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-TA-7-6RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8-TA-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8-TA-7-8RG 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-8-TA-7-8RP 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行内螺纹 SS-8-TA-7-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-20-TA-1-20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT SS-10-MTA-1-6RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-10-MTA-1-8 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-10-MTA-1-8RS 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-10-MTA-7-4 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-10-MTA-7-4RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-400-A-4ANF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 37° AN SS-4-TA-1-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-4AN 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 37° AN SS-4-TA-1-4RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-10-MTA-7-8RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-10-TA-1-10ST 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 7/8-14 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4-TA-7-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-4-TA-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-MTA-1-6RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 B-10-TA-1-8 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6-MTA-7-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-MTA-7-4RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-12-MTA-7-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6-MTA-7-8RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-12-MTA-7-8RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-12-MTA-7-8RP 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行内螺纹 B-4-TA-1-2 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-10-MTA-1-4RS 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-10-MTA-1-4RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-10-MTA-1-6 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-TA-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-2-TA-1-2RS 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-2-TA-1-2ST 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-2-TA-1-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-2-TA-1-OR 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-2-TA-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-2-TA-7-2RP 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 SS-2-TA-7-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4-TA-1-2RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-4-TA-1-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-TA-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-4-TA-1-4SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-TA-1-6RS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-4-TA-7-4RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-4-TA-7-4RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-6-MTA-1-4RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-MTA-1-6RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克®卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 SS-6-MTA-7-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-MTA-7-2RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 B-12-MTA-1-4RS 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-12 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT B-400-A-4ANF 黄铜 1/4 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 37° 扩口 SS-24-TA-1-24 316 不锈钢 1 1/2 in. 预装世伟洛克®卡套管转换接头 1 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-10-MTA-1-6RS 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-10-MTA-7-4RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-10-MTA-7-8 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-4-TA-1-4ST 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4-TA-1-4W 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 公称管外焊 SS-10-TA-1-8 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-10-TA-7-8 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1210-A-12ANF 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克®卡套管转换接头 3/4 in. 内螺纹 37° AN SS-12-MTA-1-4 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-MTA-1-4RS 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-12-MTA-1-4RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-12-MTA-1-6RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-MTA-1-2RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-MTA-1-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-MTA-1-4RS 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-MTA-7-4RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-12-TA-1-12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-4AN 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 37° AN SS-6-TA-1-4RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-4ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-12-TA-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-TA-1-12AN 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 37° AN 2507-8-TA-1-8-SG2 - 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT -
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — 90°弯头
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-600-2R-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-10M0-2R-10M 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12M0-2R-12M 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-600-2R-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-810-2R-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-1210-2R-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-400-2R-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6M0-2R-6M 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8M0-2R-8M 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 -
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — 三通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-400-3-4TAT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 卡套管转换接头
Product Availability by Store Location
Hours