text.skipToContent text.skipToNavigation
Snoop Liquid Leak Detector

Swagelok® Leak Detectors

Snoop® and Real Cool Snoop liquid leak detectors help reduce costly losses and potential safety issues by finding gas leaks in hard-to-reach places with a sustained bubble action.

View Leak Detectors

泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop® 和世伟洛克® Real Cool Snoop 检漏液。

Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管可延伸至难以触及的区域。这两种类型的检漏液都能干净地干燥而不会沾染。它们还含有一种腐蚀抑制剂,可为您的元件提供额外的保护,其中不含氯、脂族胺或铵基化合物。它们能满足目录中各种规格的性能要求。

是否需要泄漏检测方面的更多帮助?

了解我们的压缩气体泄漏检测服务。

是否对检漏液有疑问?

联系当地专家

检漏液类别

液体检漏液

液体检漏液

液体检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。探索可在 -65 至 200°F (-54 至 93°C) 温度范围内使用的选购件。

检漏液目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,以便您可以基于减少排放、提高安全性、优化成本和生产力的潜力,优先处理关键的问题。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏问题
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。

请稍候几分钟,不要关闭此页面