快速接头 — 备件和附件
可提供以下规格的阀门:
- 316 不锈钢、黄铜
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-QC4-SP 黄铜 - - - - SS-QC4-SP 316 不锈钢 - - - - SS-QC6-SP 316 不锈钢 - - - - SS-QC8-SP 316 不锈钢 - - - - SS-QF4-SP 316 不锈钢 - - - - SS-QF8-SP 316 不锈钢 - - - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QC4-BP 316 不锈钢 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316 不锈钢 - - - - SS-QC6-BP 316 不锈钢 - - - - SS-QC8-BP 316 不锈钢 - - - - SS-QF4-BP 316 不锈钢 - - - - SS-QF8-BP 316 不锈钢 - - - - B-QC4-BP 黄铜 - - - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QC4-BPPR 316 不锈钢 - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时