Герметики Swagelok®
Герметики для трубной резьбы Swagelok® обеспечивают герметичное уплотнение в различных областях применения, тем самым повышая безопасность системы. Заглушки Swagelok® серии TP продлевают срок службы теплообменника, сокращая расходы на его обслуживание.
См. герметикиГерметики для трубной резьбы Swagelok обеспечивают надежную герметизацию в различных условиях за счет совместимости с широким рядом химических веществ. Они могут использоваться в широком диапазоне значений давления и температуры.
- Анаэробный герметик Swagelok SWAK™ быстро и легко наносится и держится на резьбе, не теряет целостность в процессе монтажа. Герметик смазывает резьбу, предупреждая ее повреждение вследствие задиров и заклинивания. SWAK отверждается до соединения, устойчивого к вибрациям и ударам, что обеспечивает низкий крутящий момент при развинчивании.
- Герметик для трубной резьбы Swagelok® без содержания фторпласта (PTFE) работает аналогично SWAK, и обеспечивает быстрое уплотнение в тех случаях, когда использование герметиков на основе PTFE нежелательно
- Резьбовой герметик Swagelok® в форме ленты из фторопласта (PTFE) соответствует товарному описанию A-A-58092, и может использоваться для наружной конической резьбы при температуре до 450°F (232°C)
Трубные заглушки Swagelok® (серия TP) для теплообменников могут продлить срок службы теплообменника за счет герметизации торцов трубок с утечками. Равномерное сужение и гладкая поверхность обеспечивают герметичность и минимизируют усилия при монтаже. Трубные заглушки производятся из различных материалов для обеспечения совместимости в системе.
Есть вопросы о резьбовых герметиках?
Каталог герметиков
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Leak Detection Case Studies
Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.