text.skipToContent text.skipToNavigation
технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серии pgi и pbg

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель Swagelok® (серии PGI и PBG)

Промышленные и технологические манометры Swagelok® серий PGI и PBG обеспечивают точность измерения давления для промышленных систем, отслеживая как вакуумметрическое так и положительное давление до 15 000 psig, 1000 бар или 100 МПа.

Узнать подробные сведения

Swagelok предлагает широкий ассортимент промышленных и технологических манометров с учетом требований различных областей применения: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации.

Манометры Swagelok® серии PGI предлагаются с жидкостным наполнением и без него. Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью согласно требования стандартов ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из прочной нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает надежность в системах общего назначения. Эти манометры выпускаются с различными технологическими соединениями, включая трубные переходники Swagelok®, которые помогают решить проблемы с центровкой и соосностью. Возможность установки по центру, снизу, и на панель.

Манометры Swagelok® для крепления на панель (серия PBG) оборудованы циферблатом 2 1/2 дюйма (63 мм), и устанавливаются в стандартные пазы на панелях 2 9/16 дюйма (65 мм). Соприкасающиеся со средой детали таких манометров выполнены из нержавеющей стали 316, корпус заполнен глицерином, а дроссель помогает уменьшить пульсации. Обжимное кольцо с защитой от несанкционированного вмешательства обеспечивает надежную герметичность в месте прилегания корпуса манометра к защитному стеклу.

Начните с оценки системы

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.