text.skipToContent text.skipToNavigation

软管和柔性卡套管

可提供以下规格的软管和柔性卡套管:

  • 内管材料包括金属、PTFE、PFA、乙烯树脂、尼龙、聚乙烯和橡胶
  • 1/8 至 2 in.
  • 英制和公制端接
  • 可提供定制长度
  • 可选的外层、标签和测试

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

目前没有可用产品。
请稍候几分钟,不要关闭此页面