Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®
Снижение утечек и простоя оборудования благодаря трубным фитингам с двумя кольцами, обеспечивающие надежную герметичность, превосходный обхват трубки и устойчивость к вибрациям после сборки.
Трубные обжимные фитинги | Легкая установка, что снижает трудоемкость монтажа.
Трубные переходники| Предусматривают различные варианты соединений, помогают решить проблемы с совмещением.
Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.
Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.
Категории трубных фитинги и переходников
Male Connectors
Male connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
Mud Daubers
Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.
Port Connectors
Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.
Reducers
Tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.
Socket Weld Fittings
Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.
Spare Parts and Accessories
Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.
Tube Adapters
Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.
Unions
Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.
Zero Volume Reducers
Browse zero volume tube fitting reducers engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system.
Колпаки и заглушки
Колпачки и заглушки для трубных фитингов из различных материалов и разных размеров позволяет обеспечить герметичность и повышенную безопасность системы в широком диапазоне условий эксплуатации.
Муфты с малой застойной зоной
Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments.
Плавкие вставки
Плавкие трубные переходники улучшают общую безопасность промышленных газовых и жидкостных систем за счет сброса давления в атмосферу при заданной температуре.
С монтажной гайкой
Трубные фитинги и переходники с монтажной гайкой делают возможным соединение через переборку, и предлагаются в различных размерах и типах соединения.
Соединители с внутренней резьбой
Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с внутренней резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.
Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников
Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Просмотр фитингов среднего и высокого давления
Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).
Найти более высокие номинальные параметры давления世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
卡套管转换接头如何能够消除对准问题
卡套管转换接头可以帮助消除棘手的对准位置,同时还可以减少库存。请观看本演示,了解如何使用世伟洛克® 卡套管转换接头在实现无泄漏密封的同时解决对准问题。
自 1947 年以来,世伟洛克在几乎所有行业的工业流体系统应用中,一直是推动卡套管接头技术发展的领导者。
世伟洛克创始人解说其革命性的卡套管接头
超过 75 年后的今天,世伟洛克卡套管接头凭借其独特的“铰链夹箍”作用,在提供持久、无泄漏的服务方面仍然值得信赖。抓紧式设计利用“铰链夹箍”作用在三个关键方面实现卓越性能:
卡套管抓紧
铰链夹箍作用提供更直接的卡套管接触/抓紧支撑。
气体密封
前卡套的磨光/抛光作用可在卡套管和本体斜面上形成接触集中区,从而实现更强的密封。
抗振性
夹箍区对卡套管抓紧处的应力集中区域进行了更好的隔离,可抵御弯折、变形和振动。

世伟洛克® 卡套管接头设计
所有 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头均采用先进的几何形状、铰链夹箍抱紧作用的后卡套标准设计,以帮助安装人员建立更为一致的防泄漏卡套管连接。在这些尺寸下,一种获得专利的表面硬化工艺以及获得专利的凹槽和特定截面几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链-夹箍作用的后卡套设计进一步提升了传统卡套设计所具有的强大性能。