Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
B-600-NFSET | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
B-810-NFSET | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-NFSET | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-NFSET | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-NFSET | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-NFSET | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-NFSET | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-NFSET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-NFSET | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-NFSET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-NFSET | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.