Tube Fittings and Adapters — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- 316 stainless steel, brass, super duplex stainless steel, 6-Moly, PFA, Alloy C-276, Alloy 400/R-405, carbon steel
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Tube Fittings and Adapters — Female Connectors — 直通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeS-1210-7-12 碳钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-1010-7-8 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-6RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-12M0-7-6RJ 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-12M0-7-8RJ 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-300-7-2 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-3M0-7-4 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-8RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-600-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-2RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6M0-7-6RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-810-7-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8M0-7-6RG 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-400-7-8RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-600-7-12 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-4RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6M0-7-8RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-810-7-8ST 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4-16 in. SAE/MS 直螺纹 SS-8M0-7-4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-8RG 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-1210-7-12 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-1410-7-12 黄铜 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-200-7-2 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-4RJ 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-12M0-7-0007 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-12M0-7-4RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-12M0-7-6RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-22M0-7-12RP 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-12M0-7-6 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT M-400-7-4 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-4RJ 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-400-7-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-1010-7-6 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT B-600-7-4 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-6RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-600-7-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-15M0-7-8 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-8RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-400-7-8RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-1610-7-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT HC-810-7-8 C-276 合金 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-7-8 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-2000-7-20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT B-400-7-2 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-1810-7-16 黄铜 1 1/8 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-20M0-7-8 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-8RJ 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-810-7-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-7-8RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-200-7-4RG 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-12M0-7-4 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-16M0-7-8 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT B-600-7-6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-4RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-12M0-7-12RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-810-7-6RJ 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-8M0-7-4RJ 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M20 x 1.5 公制压力表内螺纹 SS-6M0-7-4RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-20M0-7-12 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-200-7-4 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT B-400-7-6 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-2RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-10M0-7-4 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-500-7-4 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-8RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-600-7-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-4RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 M-810-7-8 合金 400/R-405 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-6 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-22M0-7-12 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-6 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8M0-7-8RT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-810-7-4RJ 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-400-7-4SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-7-6RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6M0-7-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-7-6RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-600-7-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT S-810-7-8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-6RT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-10M0-7-8RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-400-7-6RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-25M0-7-16RP 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 平行内螺纹 SS-810-7-4RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-400-7-6RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-18M0-7-8 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-3M0-7-4RG 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-400-7-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-200-7-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-600-7-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-12M0-7-12 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-7-16 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-7-4RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-100-7-4 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-4RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-1610-7-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-2400-7-24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-810-7-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-2RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 SS-8M0-7-8RJ 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-6M0-7-6RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-400-7-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-7-16 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-7-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-200-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-4RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-400-7-4RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-10M0-7-8RJ 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) B-810-7-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1210-7-12RT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-12M0-7-8RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-400-7-8 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-100-7-2 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-400-7-4RG 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-810-7-8RG 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-6M0-7-4RG 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-810-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1610-7-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-2 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-8RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-810-7-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-7-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-7-6RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-1010-7-8 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1410-7-12 316 不锈钢 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 2507-810-7-8-SG2 - 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-810-7-8RJ 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-25M0-7-16 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-4RT 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-810-7-6RG 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-1010-7-6 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT B-600-7-4RT 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-200-7-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-6RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6M0-7-8RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 SS-10M0-7-4RG 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 B-600-7-8 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT B-12M0-7-4RT 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-10M0-7-8 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-6RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-6M0-7-6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 6MO-810-7-8 - - - - - SS-600-7-4RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) SS-8M0-7-4RG 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6M0-7-2RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-600-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-7-12 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-7-8 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1010-7-12 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-7-8 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-7-8RT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 -
Tube Fittings and Adapters — Female Connectors — 90°弯头
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-600-8-4 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1010-8-8 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-8-4 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-200-8-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-200-8-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-8-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-600-8-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-8M0-8-4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT B-400-8-2 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-8-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT B-400-8-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-810-8-8RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 B-400-8-6 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-8-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-8-8 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-8-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-810-8-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-400-8-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-1010-8-8 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-810-8-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-8-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1610-8-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-600-8-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-8-4 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-400-8-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-1610-8-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-600-8-6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-8-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-400-8-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-8-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-8-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-810-8-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT S-810-8-8 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-8-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT -
Tube Fittings and Adapters — Female Connectors — 三通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-1010-3TTF 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-1210-3TTF 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1010-3TTF 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12M0-3-4TFT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-200-3TFT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-3TFT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-3TTF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-3-6TFT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6M0-3-4TTF 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-3-8TTF 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1210-3TFT 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT B-400-3-4TFT 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1610-3-12TFT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-3RTTTF 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-3TTF 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-3-8TFT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-600-3TFT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1610-3TFT 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-600-3TTF 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1610-3TTF 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6M0-3-4TFT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12M0-3-8TTF 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 S-400-3-4TTF 碳钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-810-3-4TTF 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-3-8TTF 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12M0-3-4TTF 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 B-400-3TTF 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6M0-3TTF 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 B-400-3-4TTF 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1610-3-12TTF 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-3TTF 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-3-4TFT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-10M0-3TTF 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克®卡套管接头 B-200-3TTF 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8M0-3-4TTF 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-3-4TTF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-400-3TFT 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-600-3-6TTF 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-3TFT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-3-4TTF 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-16M0-3TTF 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-3-4RTTTF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-10M0-3TFT 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-3TTF 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
Product Availability by Store Location
Hours