Swagelok® Fluid Distribution Headers
Swagelok fluid distribution headers (FDH) are common components used in a variety of gas and liquid applications. They provide a flow path while allowing multiple outlets, acting much like a large branch fitting.
Contact Us For More InformationSwagelok fluid distribution headers are piping assemblies that can act as distribution manifolds or collection manifolds. With an inlet on one end, a drain on the other end, and multiple outlets on either side, the FDH uses Swagelok components for enhanced reliability. Swagelok FDHs are available in 1 and 2 in. sizes.
An extruded manifold body design features squared sides that mount solidly and prevent twisting. Standard branch locations offer flexibility, as additional outlets can be added to the header without welding, and because the FDH can be ordered with two- to 16-branch outlets with or without valves, users can add ports as needed. You can select from a variety of high-quality valves and end connections, all manufactured by Swagelok to create manifolds for use at working pressures up to 3000 psig (206 bar). Mounting brackets can be positioned by the installer.
Fluid Distribution Headers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Custom Fabrication for All Industries
Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.
Find the Support You Need関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。